跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。轮子采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置干轴承衬套,轮径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可达125公斤,静载荷能力高达250公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470BOG100P30-13 HT
EAN
4031582373394
S4物料编号
990061132
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
128 mm
最高温度范围
250 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.68 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境