CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮芯装配精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,紧凑设计适合各种安装环境。动态承载能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力高达320公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能