跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领连接方式,确保可靠的制动控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的旋转性能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶,具备优异的导电性能和耐磨特性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为77毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4物料编号
990078129
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
77 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
62 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动操作。轮子本体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅滚动。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮的动态承载能力为50公斤(在3公里/小时的移动速度下),适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为室内移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg