跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供稳定的旋转性能和精确的制动控制。车轮本体采用导电聚酰胺材料制造,轮面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为65毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保运行平稳耐用。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力可达100公斤,满足中等负荷的移动设备需求。该脚轮集成了导电功能、制动系统和优异的承载能力,适合对静电控制有要求的工业环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925XGI065L51-10 DOM32
EAN
4031582342062
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
42 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
32 mm
转向干涉
154 mm
旋转半径
77 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-10 DOM32

Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳固性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,确保优异的防静电性能和地面保护效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-10 DOM32

Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的便捷性和稳固性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,确保优异的防静电性能和地面保护效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg