CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的固定和操作。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向功能。车轮轮体采用聚酰胺材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶材料,确保良好的地面保护和静音滚动性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能