CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动操作。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态承载能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能