轮子 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 400 mm |
车轮宽度 | 100 mm |
轮轴孔 直径 | 25 mm |
技术数据
轮子直径
400 mm
车轮宽度
100 mm
轮轴孔 直径
25 mm
轴心长度
74 mm
动(力)载重量
200 kg
静载重量
400 kg
重量
2 kg
轮面硬度
A 55 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子