轮子 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 200 mm |
车轮宽度 | 50 mm |
轮轴孔 直径 | 20 mm |
技术数据
轮子直径
200 mm
车轮宽度
50 mm
轮轴孔 直径
20 mm
轴心长度
60 mm
动(力)载重量
800 kg
静载重量
1,600 kg
温度
- 10 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
1 kg
轮面硬度
A 92 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子