旋转脚轮 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 75 mm |
车轮宽度 | 25 mm |
螺纹轮杆 | 1/2-13x1 mm |
技术数据
轮子直径
75 mm
车轮宽度
25 mm
螺纹轮杆
1/2-13x1 mm
偏移量
27 mm
旋转阻止
129 mm
总高度
113 mm
动(力)载重量
75 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12530
重量
0.218 kg
轮面硬度
A 87 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮