旋转脚轮 35 mm
Lumina, A520UOI035L51-8
Swivel castor, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 35 mm |
车轮宽度 | 6 mm |
中心孔 | 8 mm |
技术数据
轮子直径
35 mm
车轮宽度
6 mm
中心孔
8 mm
偏移量
9 mm
旋转阻止
66 mm
总高度
39 mm
动(力)载重量
20 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12528
重量
0.02 kg
旋转半径
33 mm
轮面硬度
D 65 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮