配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮 125 mm
可导电
Integral, 2044XSX125R26-28S45 4xM8
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head and wheel, housing cover made of synthetic plastics, stem with cam hole for profile bars. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, Tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 125 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
螺栓-直径 | 28 mm |
技术数据
轮子直径
125 mm
车轮宽度
32 mm
螺栓-直径
28 mm
螺栓长度
96 mm
偏移量
35 mm
旋转阻止
195 mm
总高度
158 mm
动(力)载重量
150 kg
温度
- 25 / - 25 °C
标准
EN_12531
重量
0.946 kg
安装孔-直径
62 mm
旋转半径
98 mm
轮面硬度
D 40 Shore
不锈的
不
导电性
是的
轮架
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮