中心锁定,全锁定旋转脚轮 150 mm
Linea, 5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing TÜV Süd certified product.
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 150 mm |
车轮宽度 | 15 mm |
螺栓-直径 | 32 mm |
技术数据
轮子直径
150 mm
车轮宽度
15 mm
螺栓-直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
偏移量
48 mm
旋转阻止
254 mm
总高度
155 mm
动(力)载重量
150 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12531
重量
1 kg
安装孔-直径
46 mm
旋转半径
127 mm
轮面硬度
D 42 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
中心锁定,全锁定旋转脚轮