特殊的解决方案 50 mm
可导电
Glide, A229YOI050B10-11x20
Glide made of Polypropylene, electric conductive, for soft floors
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 50 mm |
配有弹性挡圈的金属轮杆 | 11 x 20 mm |
技术数据
轮子直径
50 mm
配有弹性挡圈的金属轮杆
11 x 20 mm
总高度
33 mm
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN12529
重量
0.065 kg
安装孔-直径
38 mm
轮面硬度
D 65 Shore
不锈的
不
导电性
是的
轮架
特殊的解决方案