推床,从此轻松
WeAssist™ - Breaking the laws of motion
WeAssist™ 是一项智能、直观的轮子技术, 让沉重的医院病床更易推动,从而改善您的工作环境。告别肩部酸痛,迎接更舒适的工作体验。借助 WeAssist,重新找回工作的轻松与愉悦!
挑战:患者增多,人手减少 ——压力不断加剧
医疗行业正承受着巨大压力:患者数量上升、人手短缺、成本压力增加,迫使医院必须更高效地运转——同时不能牺牲护理质量。与此同时,患者转运是医院日常工作中最耗费体力的任务之一。推动病床需要相当大的力量,会导致别扭的姿势,并给背部、肌肉和关节带来负担——尤其是在坡道上、转弯时或突然移动时。
结果:
- 身体与精神负担沉重
- 病假缺勤不断增加
- 稀缺人员资源利用效率低本就稀缺的人力资源使用效率低下
解决方案:智能移动,如同第二个人在旁协助
结果:
- 仅需一人即可安全转运
- 显著降低体力消耗
- 无需培训即可直观操作
Sylke Förster - 手术室护士
这个系统让你感觉并不是一个人在推床。它实际上可以替代第二个人。
Sylke Förster - 手术室护士
决定性优势:不是口头宣称,而是科学验证
WeAssist 的独特之处不仅在于技术,更在于其效果经过科学验证。 FH Münster University of Applied Sciences 开展的一项独立研究,对使用和不使用 WeAssist 的真实应用场景进行了比较。研究测量了手部作用力、肌肉活动、脊柱负荷和姿势等指标。
结果清晰明确:
- 所检测肌群的肌肉活动减少高达 67%
- L5/S1 节段的脊柱压缩力降低高达 36%
- 推床时躯干倾斜减少高达 36%
- 手部作用力降低高达 45%
LINAK——为现代工作与生活提供运动解决方案
LINAK 提供创新的电动推杆解决方案,改善人们的生活质量和工作环境。我们以高品质、技术先进和创新的产品享誉全球。
LINAK 拥有 2,400 多名敬业员工,并通过子公司和经销商在全球多个国家开展业务。我们在丹麦、美国、中国、斯洛伐克和泰国设有生产基地,并持续拓展市场。
LINAK 集团划分为四个独立业务单元:MEDLINE & CARELINE、DESKLINE、TECHLINE 和 HOMELINE。
联系我们!
填写下方联系表单,与我们的专家取得联系。我们的团队将乐意帮助您找到满足个性化需求的理想移动解决方案。立即获取专家咨询!