跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Integral: 静电

在敏感医疗环境中,对静电荷进行可控释放尤为重要。
瓦特ever.

静电?

瓦特ever.

静电?让我们导走它。
在敏感医疗环境中,对静电荷进行可控释放尤为重要。因此,TENTE Integral plus 和 Integral twin load 脚轮也可配置为导电版本。它们有助于以可控方式导走静电荷,保护人员和敏感电气设备免受静电放电(ESD)的影响。 为医院病床、手术台、手术机器人及其他医疗设备提供更高安全性。

导电脚轮在多种医疗应用中的运用

Integral plus 和 Integral twin load 可满足医疗技术领域的不同要求。两者均可配置为导电脚轮解决方案。

  • Integral plus 专为医院病床、护理床及其他医疗设备而开发。
  • Integral twin load 则是面向更高载重与稳定性要求应用的双脚轮,例如手术台、手术机器人或大体重患者病床。

Maxtech conductive 提供经认证的导电性

Integral系列导电版本采用yMaxtech conductive轮型。该聚氨酯轮拥有经认证的导电性能,支持静电电荷的受控释放。 

  • 经认证的导电性 
  • 胎面材料:聚氨酯 
  • 可清洗版本 
  • Integral plus:密封精密滚珠轴承 
  • Integral twin load:不锈钢精密滚珠轴承
  •  温度范围:−30 °C 至 +80 °C

实用信息

TENTE Integral 系列的导电版本易于识别:Integral plus 配有黄色盖帽,而 Integral twin load 的卡夹上带有黄色圆点。