跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

轻若鸿羽,一触即锁

在日常临床护理中,每一次移动都至关重要。任何不必要的额外负担,都应尽可能予以避免。
轻若鸿羽,一触即锁。

Integral Plus: 极其轻松的切换

轻若鸿羽,一触即锁。

在日常临床护理中,每一次移动都至关重要。
任何不必要的额外负担,都应尽可能予以避免。正因如此,全新TENTE Integral plus与Integral twin load脚轮的锁定系统操作异常轻松——且提供多达三种开关位置。这使工作流程更加高效,减轻体力负担,并在日常使用中提升安全性与人体工学水平。

轻松锁定,显著减负。

无论是在病床、手术台还是医疗设备上,Integral plus 与 Integral twin load 双轮脚轮均可通过简单的脚部动作和极小的操作力实现中央锁定。这使操作更便捷,工作流程更符合人体工学,日常临床护理效率更高。 

优势一览: 

  • 锁定系统操作格外轻松 
  • 中央锁定型号,支持高效工作流程 
  • 多达三种开关位置:方向锁、全锁或完全自由移动 
  • 运行平稳,锁定安静,营造更宁静的环境 
  • Integral 系列久经考验的品质与屡获殊荣的设计

AI generated

一个简单动作,更多掌控与安全。

在Integral plus和Integral twin load上,脚轮锁定系统可通过脚踏方式舒适操作。根据不同型号,最多可选择三个位置: 

  • 完全自由移动:不受限制的移动可实现极小的转弯半径——尤其适用于狭小空间和曲折走廊等场景。 
  • 方向锁定:转弯时更稳定,长距离移动时保持可控的直线行驶。 
  • 全锁定:同时锁定轮子和转向轴承,确保安全、稳固的定位。

中央锁定,轻松集成

这款人性化的中央锁定系统可同时锁定多个脚轮,其设计本身就是一套实用的系统解决方案。丰富的安装方式、操作杠杆和技术组件,助力其轻松集成至您的应用之中。 

根据不同型号,还可按需调整开关角度、制动力及操作力,使移动解决方案精准适配您的设计与工作流程。 

两种脚轮解决方案,同样轻松的操作体验。

Integral plus. 为医院及护理床提供轻松锁定。

Integral plus 专为医院和护理机构的日常使用而开发。它将 Integral 系列久经考验的优势与经过优化的锁定系统相结合,操作异常简单、舒适。

适用于医院病床、护理床和医疗设备——但凡需要可靠移动性与易用性的场合,皆能胜任。

Integral twin load. 强于使用,易于操作。

Integral twin load 是一款双轮脚轮,专为对承载能力、稳定性和易用性有极高要求的医疗应用而设计。尽管具备高抗扭刚性和每个脚轮高达 250 kg 的负载能力,其锁定系统仍可通过脚踏方式舒适操作,仅需极小力度。

尤其适用于手术台、手术机器人、肥胖症病床及其他对安全定位和便捷操作至关重要的重型医疗应用。