CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领连接方式,确保可靠的安装和操作控制。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和静音滚动特性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,确保长期使用的可靠性。脚轮直径为50毫米,整体高度为54毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。动态承载能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能