CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供灵活的360度转向功能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能