跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带组合锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能,轮子内置精密滚珠轴承系统确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
594CXSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378559
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
145 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.2 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向性能。轮子主体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达260公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材质,轮芯装配精密滚珠轴承系统,轮径为125毫米。脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSP125R05-22 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能,轮毂内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达130公斤,静态承载能力高达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg