Linea带组合锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的转向机构采用聚酯酮材料制造,内部配备精密滚珠轴承,提供平稳可靠的旋转性能。轮体直径为125毫米,采用聚氨酯踏面材料,具有导电特性,确保在静电敏感环境中的安全使用;轮芯采用聚酯酮导电材料,兼具强度和导电功能。整个脚轮的总高度为148毫米,紧凑的设计便于在狭窄空间内安装和使用。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达220千克,动态负荷容量为110千克(在3千米每小时速度下)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和工业设备,是现代医疗机构和工业环境中不可或缺的关键部件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案