跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea是一款带组合锁的旋转脚轮,适用于医疗、护理及办公等多种场景。该产品的固定方式为螺栓孔安装,便于快速固定于设备或家具底部。其外壳采用聚酰胺(尼龙)材料并具备导电性能,内部配置精密滚珠轴承,确保脚轮在旋转时运行平稳、阻力小。车轮直径为125 mm,轮面材料为聚氨酯,经注塑成型并具备导电功能,可有效释放静电,适合对静电敏感的环境使用。整体结构采用一体化设计,外壳与旋转轴承配合紧密,保证了长期使用的稳定性与耐用性。产品总高度为143 mm,安装时需预留足够的空间以确保设备底盘与地面之间的间隙符合设计要求。该脚轮的静态承载能力为260 kg,适用于多数中重型设备的支撑需求。在速度为3 km/h的条件下,其动态承载能力为130 kg,可满足设备在移动过程中的负载要求。选型时应综合考虑设备总重量、运行速度及使用环境,以确保产品性能与安全裕度匹配。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.01 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮是一款专为医疗及护理环境设计的移动部件,适用于需要频繁转向和定位的设备与家具。产品由螺栓孔固定装置、聚酰胺壳体、车轮及精密滚珠轴承组成,结构紧凑,运行平稳。固定装置采用螺栓孔连接方式,可通过螺栓将脚轮牢固安装于设备底座或框架上,安装和拆卸均较为便捷。壳体采用聚酰胺材料制成,兼具强度与韧性,能够承受日常使用中的机械应力和冲击。壳体内部集成精密滚珠轴承,确保脚轮在转向过程中灵活顺滑,操作人员可轻松控制设备的移动方向。车轮直径为125毫米,轮体采用导电聚酰胺材料,可将静电及时导出,适用于对静电防护有要求的场所。轮面采用注塑成型的导电聚氨酯材料,兼顾缓冲减震、低噪音运行与地面保护性能。车轮同样配备精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并提高运行效率。产品整体高度为143毫米,外形尺寸紧凑,便于在有限空间内安装使用,且不影响设备底盘的离地间隙与整体布局。在载荷规格方面,该脚轮静态载荷能力为260千克,即在静止状态下可承受最大260千克的负载;动态载荷能力为130千克,测试速度为3千米每小时。实际使用中应确保负载不超过规定数值,以保障设备安全与脚轮使用寿命。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等领域。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg