跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea 是一款带组合锁的旋转脚轮,适用于医疗及护理等场景。该产品由固定件(配件)、外壳、车轮和承载结构组成,结构紧凑,便于集成与维护。其安装配件类型为螺栓孔(螺杆孔),用于将脚轮牢固固定在设备或家具底部,安装方式简便可靠。外壳采用聚酰胺(尼龙)材料,材质坚固、耐冲击,并具有导电性能,同时外壳内部集成精密滚珠轴承,可确保旋转灵活、运行平稳。车轮直径为125毫米,轮面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,具备耐磨、耐化学腐蚀及导电特性,轴承采用不锈钢精密滚珠轴承,兼顾耐用性与防腐性能。产品总高度为143毫米,便于在有限空间内安装使用。额定静态承载能力为260千克,在3千米/小时的速度下,动态承载能力为130千克。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等。注意:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
594CXSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398564
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea是一款带全锁的旋转脚轮,专为医疗、护理及办公等多种应用场景而设计,适用于需要灵活移动并在使用时保持可靠定位的各类设备。在安装方面,该产品采用螺栓孔连接方式,通过螺栓孔将脚轮与设备底部结构固定连接,安装过程简便,便于在现场快速完成装配与日后的维护或更换,螺栓孔的布置与尺寸应与设备安装面相匹配,以保证连接强度和受力均匀。壳体采用聚酰胺材料制造,材料本身具备导电性能,可满足对静电控制有要求的使用环境。壳体内集成精密滚珠转向轴承,该轴承采用不锈钢材质,能够保证脚轮在转向过程中的运行顺畅性与结构稳定性,并有助于降低转动阻力,壳体与轴承的结构配合应保证长期使用中的可靠性。车轮直径为125毫米,胎面采用注塑成型的聚氨酯材料,该材料同样具备导电性能,可有效导除静电。车轮本体采用聚酰胺材料制造,与胎面共同构成完整的导电路径。车轮配备精密滚珠轴承,轴承采用不锈钢材质,保证车轮在长期滚动过程中的平顺性与耐腐蚀性。产品总高度为143毫米,设计选型时应将该尺寸纳入设备离地间隙与结构布局的核算。产品静态承载能力为260千克,表示脚轮在静止状态下可承受的最大载荷。动态承载能力为130千克,该数值是在速度为3千米每小时的条件下确定的,设备在运行过程中的总载荷不应超过该限值,设计与使用时应充分考虑载荷分布与安全余量。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场合。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮是一款面向医疗、护理及专业服务领域设计的移动组件,适用于需要频繁转向与定位的各类设备与家具,其方向锁止功能可在直线行进时固定运动方向,防止设备在静止或运输过程中发生意外偏移,从而提高使用安全性。产品的连接方式采用螺栓孔安装结构,安装人员可通过螺栓将脚轮牢固固定在设备底座、床体或推车框架上,确保连接部位在移动与受力过程中保持稳定。螺栓孔的位置与间距应与安装面相匹配,安装前建议核对接口尺寸,以保证脚轮受力均匀。脚轮壳体采用聚酰胺材料制造,该材料兼具较高的机械强度、良好的抗冲击性能与轻量化特点,能够适应日常清洁与消毒作业的要求。壳体内部集成精密滚珠轴承作为回转支撑部件,使脚轮在转向时阻力小、动作平顺,并可实现灵活的方向调整。车轮直径为125 mm,轮体采用导电聚酰胺材料,可将静电及时导出,适用于对静电敏感的医疗设备。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,同时具有导电性能,兼顾耐磨、减震与静电防护等多重需求,在硬质地面和常规医院地板上均能保持良好的滚动表现。车轮轴承为精密滚珠轴承,材质为不锈钢,具有耐腐蚀、易清洁和运转精度高的优点,车轮与轴承的组合设计兼顾了低噪音与高可靠性,适合长时间频繁使用的工作环境。产品的外形总高度为143 mm,结构紧凑,便于在床底、设备底部等空间受限的位置安装与使用。在载荷性能方面,静态承载能力为260 kg,动态承载能力为130 kg,动态测试速度为3 km/h,使用时应确保单个脚轮的实际负载不超过相应额定值。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Linea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体由导电聚酰胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的导电性能和耐磨特性,轮径为125毫米,轴承系统采用不锈钢精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg