跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带组合锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,适用于可清洗病床,但必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材料,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为145毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达130公斤,静态承载能力高达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
145 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.17 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的稳定性和耐久性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。该脚轮动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达260公斤。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具及专业清洁车等多种场合。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的稳定性和耐久性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。该脚轮动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达260公斤。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具及专业清洁车等多种场合。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg