跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea是一款带组合锁的旋转脚轮,专为多种医疗与护理设备的移动需求而设计,可在设备定位后通过组合锁实现固定。其安装方式为螺柱孔连接,即通过螺柱孔类型的接口与设备底座装配,便于在现有结构中进行标准化安装。需特别注意的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在装配区域内进行密封处理后方可使用,以保证清洗过程中的密封性能与结构安全。外壳采用聚酰胺材质制造,内部集成精密滚珠轴承的旋转结构,用于支撑脚轮的自由转向与平稳运转,并为整个组件提供稳定的承载基础。车轮直径为125毫米,轮体采用聚酰胺材质,轮面采用注塑成型的聚氨酯材料,能够兼顾耐磨性与地面适应性。车轮的转动部件采用精密滚珠轴承,轴承材质为不锈钢,有助于提高运转精度并增强长期使用中的耐腐蚀能力。产品整体高度为143毫米,安装前应确认设备底部净空满足该尺寸要求,以避免结构干涉。该脚轮的静态承载能力为260千克,指在静止状态下可安全承受的最大负载;动态承载能力为130千克,测试条件为移动速度3千米每小时,动态承载约为静态承载的一半,超出该负载范围可能影响使用寿命与运行安全。在选型时,工程人员应根据设备总重、使用频率与移动路线综合评估脚轮数量与布置方式,确保载荷分配均匀。该产品适用范围广泛,涵盖麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
594CUAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582398540
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947UAC125P30-13 RAL9002

Linea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对定位与制动有较高要求的各类场景。该产品的固定方式采用螺栓孔安装,便于与设备底座或框架牢固连接,安装过程简便,拆卸与更换也十分方便。外壳采用聚酰胺材料(聚醚胺)制造,具有较高的结构强度与良好的耐久性,其内部配备精密滚珠轴承,实现灵活、平稳的旋转动作,使脚轮在转向时阻力小、运行顺畅。车轮直径为125毫米,轮面采用聚氨酯(PU)注塑成型,兼具良好的耐磨性与静音性能,同时对地面具有良好的附着力;轮毂部分采用聚丙烯(PP)材料制成,重量轻且结构稳定。轮子内部装有不锈钢材质的精密滚珠轴承,可在长期使用中保持低摩擦与高可靠性。该脚轮的总高度为143毫米,外形尺寸紧凑,便于在有限空间内安装使用。产品静态承载能力为260千克,在3千米每小时的运行速度下动态承载能力为130千克,设计时已充分考虑安全裕度,适用于医疗、护理、办公及特种设备等多种应用场合。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

Linea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要精确定位、稳定停靠和灵活移动的各类设备与医疗环境,为医疗护理领域及通用移动设备提供可靠的移动支撑。该产品采用螺栓孔安装方式,通过螺栓孔与设备底座或框架固定连接,便于在现有结构上快速安装与更换。壳体配备精密滚珠轴承的旋转轴承,使脚轮能够灵活转向,方向锁可将其锁定在固定方向,保证设备直线行驶,旋转轴承与壳体之间的结构设计还可减小转向阻力,提高操作人员推动设备时的便利性。壳体材料为聚酰胺,结构轻量化且具有良好的机械强度。轮子直径为125 mm,轮轴承采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证转动平稳可靠。轮面采用注塑成型的聚氨酯材料,兼顾接地附着力与耐磨性;轮体材料为聚酰胺,与壳体材料保持一致,轮子与轮体之间的结构配合保证承载均匀,减少滚动阻力。产品总高度为143 mm,该尺寸便于在有限的底盘空间内布置安装,设计人员在进行设备布局和离地高度规划时,应以该数值作为参考依据,并结合实际安装条件进行核算。静态承载能力为260 kg,表示脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为130 kg,测试速度为3 km/h,表示在该速度下运行时的允许载荷。选型时应根据设备总重量、脚轮数量及使用速度综合计算,确保每个脚轮的载荷均在额定范围之内。适用场景包括:麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供平稳灵活的360度旋转功能,使其广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。轮体直径为125毫米,采用聚酯胺车体和注塑聚氨酯踏面材料组合,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,确保长期可靠运行。整体高度为143毫米,设计紧凑,便于在各类医疗和工业设备中集成安装。脚轮的静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3千米每小时速度下),满足医疗设备和工业应用的严格要求,提供卓越的安全性和稳定性。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg