Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向功能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材料,轮径为100毫米,轮毂内置精密滚珠轴承确保运行平稳。脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷