跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的转向操作和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮毂内置精密滚珠轴承系统,车轮直径为150毫米,整体高度为170毫米。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和专业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5941UAP150P30-13 Kick Pedal
EAN
4031582408508
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
89 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
170 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.25 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
56 mm
转向干涉
312 mm
偏移量
52 mm
旋转半径
156 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
22 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证360度灵活转向和长期使用的耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳滚动。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,尺寸设计适中便于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具等多种应用场景的承重需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、办公家具、手术机器人、超声设备、呼吸机等专业设备。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮  150 mm
带组合锁的旋转脚轮 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

Linea带组合锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够承受重型设备的使用要求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商用场景。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证360度灵活转向和长期使用的耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳滚动。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,尺寸设计适中便于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具等多种应用场景的承重需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、办公家具、手术机器人、超声设备、呼吸机等专业设备。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮  150 mm
带组合锁的旋转脚轮 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

Linea带组合锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够承受重型设备的使用要求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商用场景。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg