跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带方向锁的旋转脚轮是一款专为医疗与护理领域设计的标准型脚轮产品,集成旋转转向与方向锁定功能,兼顾承载能力、机动灵活性与定位稳定性,能够满足设备在复杂环境中频繁移动和精确定位的需求。安装部件采用矩形板结构,安装板通过标准安装孔位与设备或家具底座固定,连接牢固可靠,安装方式简便,同时能够保证整机在长期使用过程中的结构刚性与振动抑制性能,适合批量装配及后期维护。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料兼具较高的机械强度、良好的耐化学腐蚀性以及优异的耐冲击性能,适合在频繁清洁消毒的环境中使用。壳体内部装配精密滚珠轴承,轴承材质为不锈钢,可实现脚轮的平稳旋转与精准转向,有效降低转动阻力并延长部件使用寿命。车轮直径为125 mm,轮面采用注塑成型的聚氨酯材料,具有良好的耐磨性、低噪音运行特性以及对地面的优良附着力,能够减少地板损伤并提高行驶稳定性,其接地区域的设计兼顾静音与防滑要求,适用于地面平整度要求较高的医疗场所。车轮同样配备精密滚珠轴承,确保在不同载荷条件下保持顺畅滚动,并提升整体运行效率。产品总高度为148 mm,结构紧凑,便于在设备底部空间有限的情况下安装,同时保证足够的离地间隙,满足设备的整体布局要求。静态额定承载能力为260 kg,动态额定承载能力为130 kg,动态额定值以3 km/h的运行速度为测试条件。使用时应确保实际载荷不超过上述额定值,并避免超负荷运行,以保证产品的安全性与使用寿命。在选型时,工程师应综合考虑设备总重、载荷分布及运行路径,以确定脚轮数量与安装位置,从而确保系统整体的稳定性与安全性。Linea适用于多种专业应用场景,包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
148 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Linea万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮轴配置不锈钢精密滚珠轴承系统。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea是一款带组合锁的旋转脚轮,属于医疗护理设备配套的移动部件,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种应用。其固定件采用矩形板安装方式,安装时应确保安装面平整、连接牢固。壳体采用聚酰胺材料制造,并配备精密滚珠轴承的旋转轴承,使脚轮能够灵活回转并保证运行平稳。车轮直径为125 mm,轮面材料为聚氨酯,采用注塑成型工艺,同时配备不锈钢精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并提高耐用性。产品总高度为148 mm,安装时需预留相应的空间。静态承载能力为260 kg,在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为130 kg,使用时不应超过上述额定载荷。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,相关清洁与维护须严格遵循制造商的说明。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg