跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于医疗、护理及辅助设备等多种场景,其结构设计兼顾承载稳定性与操作灵活性。该产品的安装部件采用螺栓孔固定方式,通过螺栓孔与设备底座或框架进行连接,安装时应确保紧固牢靠,并保持安装面平整,以保证脚轮在使用过程中的定位精度与受力均匀性。壳体部分配备精密滚珠轴承,用于支撑转向部件实现平稳旋转,壳体材质为聚酰胺,兼具较高的结构强度、良好的耐冲击性能以及较轻的整体质量。车轮直径为125毫米,轮体材料为聚酰胺,胎面采用注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性与较低的滚动噪声。车轮轴承为精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,可降低滚动阻力、延长使用寿命,并具备较好的耐腐蚀能力,适用于需要频繁清洁消毒的环境。产品总高度为143毫米,安装时需预留相应的净空空间,以确保设备底部间隙满足结构布置及行走要求。静态承载能力为260千克,表示在静止状态下可承受的最大负载;动态承载能力为130千克,测试速度为3千米每小时,在运行工况下应将负载控制在该限值以内,超出该条件时应降低负载或行驶速度,以避免结构损坏。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5941UAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582360196
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

产品名称为Linea,类型为带组合锁的旋转脚轮,专为医疗及护理环境中的移动设备设计,可在频繁移动与定位需求下保持稳定可靠的性能。该产品采用螺栓孔连接方式,便于与设备底座牢固安装,安装时应确保紧固件受力均匀,以保证运行平稳并避免松动。安装提示:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,相关部件在使用前应完成密封检查,确认密封状态符合要求后方可投入使用。壳体配备精密滚珠轴承,用于实现低摩擦的全向旋转,壳体材质为聚酰胺,兼具良好的机械强度、抗冲击性能与长期使用的耐久性,能够承受日常清洁与消毒过程中的常规作业。车轮直径为125 mm,轮体材质为聚酰胺,车轮内部采用不锈钢材质的精密滚珠轴承,可确保转动顺畅并具备良好的耐腐蚀性能。胎面材质为聚氨酯,注塑成型,兼顾静音运行、耐磨损性与地面适应性,能够有效降低移动过程中的振动与噪音。产品总高度为143 mm,安装时应预留足够的空间,以满足设备整体布局与底盘结构的装配要求。额定静态承载能力为260 kg,在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为130 kg,使用时应确保单个脚轮所承受的负载不超过相应限值,以保障设备安全。适用场景包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保与各类设备的稳固连接。脚轮的转向机构配备精密滚珠轴承,提供平稳灵活的360度旋转能力,显著提升操作便利性。脚轮壳体采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够承受医院、药品车、护理床和康复设施等多种严苛工作环境。脚轮采用直径125毫米的聚氨酯注塑轮胎,配合精密滚珠轴承设计,确保低噪音、低阻力的运行性能,轮体同样采用聚酯胺材料,提供卓越的强度和耐磨性。整体高度为143毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的医疗设备和办公家具。该脚轮的静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3公里/小时速度下),能够满足麻醉车、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、餐饮手推车、轮椅、病人升降机、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和工业应用的严格要求。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg