跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装效果。支架采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。脚轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑材料并具备导电功能,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,整体高度为155毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下同样为150公斤,静态载荷能力达到300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5940USC150R05-32 CC R9002
EAN
4031582382785
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.12 kg
产品名称
Linea
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
提示
支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
122.5 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷