跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。支架由聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,轴承为不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径125毫米。脚轮总高度为130毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940USC125R05-32 9002 CC
EAN
4031582382792
S4物料编号
990061513
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
130 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Linea
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
提示
支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
108 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
125 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷