跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮支架由聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑的360度转向性能,支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。车轮采用注塑聚氨酯胎面材料,具有优异的耐磨性和减震效果,轮毂装配精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性和低滚动阻力。脚轮直径为125毫米,总体高度为130毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为150公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到450公斤,能够满足重型设备和工业推车的承载需求,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP125R05-32 CC R9002
EAN
4031582382617
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
130 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.99 kg
产品名称
Linea
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
支架
支架形状
双轮子支架
提示
支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷