跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea safety自动锁定系统是一款专为医疗和工业应用设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保与各类设备的兼容性和安全连接。产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备阀杆旋转结构,提供360度平滑旋转能力,同时保证了结构的耐久性和可靠性。脚轮直径为100毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和抗冲击性能,轮体采用聚酯胺材料确保强度和轻量化的完美平衡。产品的总体高度为100毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),满足医疗设备、麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等多种应用场景的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
S4物料编号
990771682
核心属性
外壳类型
自动锁定系统
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
100 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.41 kg
产品名称
Linea safety
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
41 mm
转向干涉
176 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light带轮脚轮是一款采用B10接头盲孔接头的专业级旋转脚轮产品。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。轮体采用100毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑材料,轮芯采用聚酯胺材料,内部搭载精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和旋转效率。产品的总体高度为100毫米,紧凑的结构设计使其适应多种安装环境。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,动载荷速度为3千米每小时。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、餐饮、办公和工业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg