跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea safety是一款自动锁定系统,专为麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、带轮计算机、透析车、药品车、康复及特殊需求设备、护理车、超声设备和呼吸机等医疗与护理场景设计,可在设备停放时提供可靠的固定与锁止功能。该产品的接头部分采用B10接头盲孔结构,该接头为标准化连接形式,便于与设备底座或支撑结构进行稳固连接,安装过程简便,定位准确,能够有效保证整体装配的一致性与可靠性。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料兼具较高的机械强度、良好的耐磨性能与适当的韧性,能够在频繁操作条件下保持结构稳定。壳体内集成阀杆旋转机构,为锁定与解锁动作提供平顺的转动支撑,并配备强制释放功能,释放力为23 N,弹簧冲程长度为8 mm,操作人员可在规定力值下迅速解除锁定状态,同时在日常使用中保证锁止机构的稳定可靠。车轮直径为75 mm,配备精密滚珠轴承,可显著降低滚动阻力,保证行进平稳、转向灵活。轮面采用注塑成型的聚氨酯材料,具有良好的弹性缓冲与耐磨特性,有助于降低地面振动并延长使用寿命;轮体采用聚酰胺材料,与壳体材料保持一致,有利于简化材料管理并减轻整体重量。产品整体高度为75.5 mm,外形紧凑,适合在空间受限的病房、手术室及设备间中安装与使用。在载荷性能方面,静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态额定工况速度为3 km/h,使用时应严格遵循上述额定参数,避免超载或超速运行,以确保设备安全与人员安全。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
S4物料编号
990771095
核心属性
外壳类型
自动锁定系统
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.19 kg
产品名称
Linea safety
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
提示
强制释放 23 N,弹簧冲程长度 8 mm。
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
65 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并同时要求稳定定位的设备与家具,结构紧凑,运行平稳可靠。连接部分采用B10接头盲孔,便于与设备底座或家具结构可靠连接,安装方式简便,连接强度满足日常使用要求。壳体采用阀杆旋转结构,使车轮能够灵活回转,转向轻便,减少操作阻力,壳体材料为聚酰胺,兼顾机械强度、耐冲击性与轻量化要求。车轮直径为75 mm,轮面材料为注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性、减震性和低噪音特性,并能有效减少对地面的划伤。车轮轴承为精密滚珠轴承,可降低滚动摩擦,保证在载荷作用下的转动灵活性与使用寿命,车轮本体材料同样为聚酰胺。产品总高度为75.5 mm,安装空间有限的场合可据此进行结构布局与间隙设计。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为200 kg;在动态条件下,当运行速度为3 km/h时,额定承载能力为100 kg,设计时应充分考虑实际负载与运行工况,避免超载运行。产品适用于麻醉车、床头柜、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种应用场景。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg