Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承结构,具有强制释放23 N,弹簧冲程长度8 mm的特殊功能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配置滑动轴承系统,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为90 kg(行驶速度3 km/h),静载荷可达180 kg。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供安全稳定的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度