CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea low height带轮脚轮是一款专为医疗、工业和商业应用设计的旋转脚轮产品。该脚轮采用螺栓孔作为安装接口,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的旋转座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够承受复杂的工作环境。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料,配备精密滚珠轴承,确保平稳、灵活的转动性能和长期的使用寿命。轮体采用聚酯胺材料作为轮芯,提供坚固的结构支撑。产品的总体高度为78毫米,设计紧凑,适合空间受限的应用场景。在静态条件下,该脚轮的承载能力为180千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为90千克。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、家具、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备和呼吸机等多个领域,为医疗设备和工业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案