跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为103毫米,紧凑的低高度设计适合空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,以及带轮计算机、透析车、家具、药品车、养老院护理设备、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备和呼吸机等多种医疗和商业环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373028
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
41 mm
转向干涉
176 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
适用于
60_c_storage_temperature
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH RAL7001

Linea low height是一款带轮脚轮的旋转脚轮产品,采用螺栓孔作为安装配件类型。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承设计,外壳材料为聚酯胺,确保了产品的耐久性和稳定性。脚轮本体采用100毫米直径的车轮,轮胎材料为聚氨酯注塑成型,轮毂采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以保证平稳的旋转性能。产品的总体高度为103毫米,设计紧凑,适合低空间应用场景。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克,动态工作速度为3千米每小时。Linea low height脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、带轮计算机、透析车、家具、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等医疗和工业设备中,是医疗设备和移动家具的理想选择。

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg