跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,提供优异的耐久性和化学稳定性。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,配备精密滚珠轴承,能够在各种工作环境中提供卓越的滚动性能和承载能力。产品总体高度为78毫米,设计紧凑,适合空间受限的应用场景。该脚轮的静载荷容量为180千克,动载荷容量为90千克(在3千米每小时速度下),确保在医疗设备、手术室设备、诊疗车、家具、医院病床、药品车、养老院护理设备、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备和呼吸机等多种应用中的安全可靠运行。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车等医疗和工业设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
S4物料编号
990770589
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
0.71
外壳类型
万向脚轮
总宽度
58 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
78 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.21 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
30 mm
转向干涉
121 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
60.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

Linea low height是一款带轮脚轮的旋转脚轮,采用螺栓孔作为安装配件。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的旋转性能。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,轮心采用聚酯胺材料,轮轴承同样为精密滚珠轴承,提供优异的耐久性和运行效率。产品的总体高度为78毫米,设计紧凑低矮。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为180千克,动载荷容量为90千克,对应的运行速度为3千米每小时。Linea low height脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、家具、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备和呼吸机等多种医疗、工业和生活设施中,是现代医疗设备和移动家具的理想选择。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg