跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行连接。脚轮的转向机构采用聚乙烯材料制造的阅杆旋转设计,确保了平稳的转向性能和长期的使用寿命。脚轮轮体直径为75毫米,采用导电热塑性橡胶作为踏面材料,同时轮芯采用导电聚乙烯材料制造,这种材料组合既能提供良好的耐磨性能,又能满足防静电要求。轮体内部配备带轴套管的滑动轴承,确保了旋转的流畅性和可靠性。整个脚轮的总高度为75.5毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到120千克,动态承载能力为60千克(在3千米每小时的速度下)。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A920YGI075L51-10 RAL 7001
EAN
4031582399042
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
旋转半径
65 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖
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
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
安装板
P10-40x17 / 8

安装板是一款脚轮附件,采用带U型板闩杆的设计,整体高度为8毫米。该安装板的尺寸为长40毫米、宽17毫米,重量仅为0.04千克,具有出色的承载性能。其静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最高运行速度可达3千米每小时,适合在各种工业和商业应用中使用。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x17 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,总高度为8毫米,具有紧凑的结构设计。在承载能力方面,该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款附件适用于需要可靠固定和稳定承载的脚轮系统中,能够满足工业应用中的各种安装需求。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x25 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽25毫米,总高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x27 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
插杆
S70-10x10 / 8

插杆是脚轮配件,采用六角颈螺纹阀杆上衣设计,整体高度为6毫米,重量仅0.02千克。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。这款产品设计紧凑,适合集成到各类脚轮系统中,为工业应用提供可靠的连接和支撑功能。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
附件
插杆
R10-8x28 / 8

插杆附件是一款专为脚轮设计的配件,采用螺纹阀杆连接方式,整体高度为3.5毫米,重量仅0.02千克,具有出色的承载性能。该产品的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定工作。凭借其紧凑的结构设计和可靠的性能指标,插杆附件能够满足各类脚轮系统的安装需求,为工业应用提供高效的解决方案。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
附件
插座
R21-13X26/8

插座是一款脚轮附件,采用锌压铸插座设计,整体高度为2毫米,重量仅0.01千克。该产品配备直径13毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。插座具有出色的承载能力,静载荷容量达160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下运行时性能稳定。该附件专为脚轮系统设计,能够有效提升脚轮的安装精度和使用寿命,广泛应用于各类工业设备和移动家具中。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg