CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为75.5毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足多种应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷