跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动与定位的多种场景。该产品的接头采用B10接头盲孔,便于与设备或支架快速、可靠地连接安装。壳体由聚酰胺(尼龙)制成,并配备阻杆旋转结构,可实现稳定的转向与定位控制。车轮直径为75 mm,轮面采用聚氨酯、注塑及导电材料制造,轮体则为聚酰胺与导电材料,轮轴配备滑动轴承,以保证运行顺畅。产品总高度为75.5 mm,可满足多种空间布局的安装要求。静态承载能力为180 kg,动态承载能力为90 kg,动态测试速度为3 km/h。该产品适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
162 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
81 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行可靠连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制造的阑杆旋转设计,确保平稳灵活的转向性能。轮体采用直径75毫米的聚氨酯材料制成,轮胎表面采用聚氨酯注塑导电材料,具有优异的耐磨性和导电特性,内部配备高效的滑动轴承,保证长期稳定运行。产品总体高度为75.5毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。该脚轮的静载荷容量达到180千克,动载荷容量为90千克(在3千米每小时速度下),满足多种工业和商业应用的需求。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、餐饮、办公和工业等行业提供可靠的移动支持。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg