CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行可靠连接。脚轮的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转机构,确保在各种工作环境中提供稳定的360度旋转性能。轮子直径为65毫米,采用热塑性橡胶踏面材料与聚乙烯车轮体相结合,提供优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。整体高度为68毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有静载荷容量80千克和动载荷容量40千克(在3千米每小时速度下),适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等广泛的医疗、工业和商业应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案