Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阀杆设计,用于异型杆的短版本安装。该产品的脚轮采用125毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,确保在医疗环境中的安全性和耐用性,轮体采用聚酯胺材料制成。脚轮内部配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,提供可靠的旋转性能。产品的万向头采用聚酯胺材料,内部装配精密滚珠轴承,确保平稳的360度旋转能力。整体高度为130毫米,设计紧凑,适合在空间受限的医疗设备上安装。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为450千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),满足医疗设备的多种应用需求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备中。需要特别注意的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
iF 设计奖
iF 设计奖
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性