Linea clinic带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮径为150毫米,轴承采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为175毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能