CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea clinic load万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。轮体同样采用聚酰胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力达200公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达400公斤,能够满足重载设备的使用需求。该产品专为医疗环境设计,广泛应用于医院病床、医院设备、显微设备、养老院和护理院设施、手术机器人以及手术台等专业医疗器械,为医疗行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性