跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,搭配精密滚珠轴承,保证优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为194毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院设备、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377PIP150P51
EAN
4031582363807
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
194 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PIP150P51

Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,轮径150毫米,装配精密滚珠轴承。脚轮总高度为194毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。

150 mm
194 mm
80 kg
150 mm
194 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PIP150P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为194毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。

150 mm
194 mm
80 kg
150 mm
194 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PIP150P51

Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,轮径150毫米,装配精密滚珠轴承。脚轮总高度为194毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。

150 mm
194 mm
80 kg
150 mm
194 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PIP150P51

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为194毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。

150 mm
194 mm
80 kg
150 mm
194 mm
80 kg