跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期使用的顺畅滚动。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。载重性能方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、工作台和工具柜等多种场合,特别适合医院、养老院和护理院等对静音和灵活性要求较高的环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5371UAP150P30-11
EAN
4031582363654
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
190 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370UAP150P30-11

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,尺寸设计合理紧凑。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,医疗影像设备如C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等多种专业场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377UAP150P30-11

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮直径为150毫米,总高度为190毫米,结构紧凑。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、药品车、护理车,以及餐饮手推车、计算机推车、清洁车、购物车、商店家具、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种专业场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370UAP150P30-11

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,尺寸设计合理紧凑。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,医疗影像设备如C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等多种专业场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5377UAP150P30-11

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮直径为150毫米,总高度为190毫米,结构紧凑。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、药品车、护理车,以及餐饮手推车、计算机推车、清洁车、购物车、商店家具、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种专业场合。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg