跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承确保持久耐用。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5387PJO100P30-11
EAN
4031582370331
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina stainless
5380PJO100P30-11

Levina stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酯胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为热塑性橡胶材质,配置滑动轴承,轮径为100毫米。产品总高度为137毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向性能。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina stainless
5381PJO100P30-11

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的转向性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina stainless
5380PJO100P30-11

Levina stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酯胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为热塑性橡胶材质,配置滑动轴承,轮径为100毫米。产品总高度为137毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向性能。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina stainless
5381PJO100P30-11

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的转向性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg