跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证卫生标准。脚轮总高度为161毫米,动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5380UAC125P30-13 7001
EAN
4031582349238
S4物料编号
990061338
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Levina stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
59 mm
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5381UAC125P30-13

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高品质聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5387UAC125P30-13 7001/3000

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮直径为125毫米,总高度为161毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业环境。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5381UAC125P30-13

Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高品质聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5387UAC125P30-13 7001/3000

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮直径为125毫米,总高度为161毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业环境。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg