跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备精密滚珠轴承转向系统,确保灵活转动和长期使用稳定性。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,轴承系统采用精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适合各种医疗设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下同样为150公斤,静态承载能力达到300公斤,能够满足重型医疗设备的承重需求。该产品广泛应用于C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备以及医院,养老院和护理院等医疗机构的各类移动设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7040UAX150R05-28
EAN
4031582311372
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
183 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
产品名称
Integral stainless
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
拟合
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
外壳
支架形状
已关闭
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。