跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Integral assist是一款专为电动医疗设备设计的带脚轮辅助产品,采用带凸轮孔的阑杆配件,适用于异型杆的短版本安装。该产品配备直径150毫米的聚氨酯铸造脚轮,具有优异的耐磨性和承载能力。脚轮本体采用钢铁材料制造,确保结构强度和耐久性。产品搭载带中控全锁或方向锁的万向脚轮底座,提供灵活的移动控制和稳定的定位功能。Integral assist广泛应用于麻醉车、C形臂与CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等多种医疗和护理场景,为医疗工作者提供可靠的移动辅助解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
S4物料编号
900000053
驱动单元执行器
额定速度
5 km/h
驱动单元行进马达
行进方向
向前和向后
额定速度
5 km/h
额定输出
92
额定电压
25
核心属性
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
110.5 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
183 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.68 kg
产品名称
Integral assist
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
兼容 WeAssist
导电
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
驱动器
外壳材料
电气
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
110.5 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
中心器马达

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报